FKM
Kauczuk fluorowy
FKM jest kopolimerem na bazie fluorowanych węglowodorów. Najlepiej znany jest pod nazwą handlową "Viton®" stosowaną przez markę DuPont.
W porównaniu z innymi elastomerami FKM jest bardzo drogi. Dzięki odporności termicznej oraz na oleje mineralne, paliwa i kwaśne środki czyszczące znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie ze względu na zbyt wysoką temperaturę i warunki chemiczne wykorzystanie NBR jest niemożliwe.
| Symbol | FKM |
| Nazwa handlowa | Viton® |
| Nazwa chemiczna | Kauczuk fluorowy |
| Właściwości mechaniczne | |
Stopień twardości [w skali Shore'a [shore A/D]] | 60-90 |
| Wytrzymałość na zużycie | średnio |
| Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] | 10-17 |
| Właściwości fizyczne | |
| Gęstość [g/cm³] | 2 |
| Temperatury zastosowania | |
| Zakres temperatury przez krótki czas [°C] | -30 - 260 |
| Zakres temperatur w trybie ciągłym [°C] | -20 - 230 |
| Inne właściwości | |
| Palność wg UL 94 | V-2 |
| Odporność chemiczna [++ bardzo dobra // + dobra // o jeszcze dobra // - średnia // -- nieodpowiednia] | |
| Smary mineralne, oleje | ++ |
| Benzyna | ++ |
| Kwasy słabe/silne | ++/++ |
| Ługi słabe/silne | +/- |
| Perchloroetylen | + |
| Trójchloroetylen | + |
| Aceton | -- |
| Alkohole | - |
| Płyn hamulcowy | -- |
| Odporność na hydrolizę (gorąca woda) | + |
| Warunki atmosferyczne/promieniowanie UV | ++ |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości tworzyw elastomerowych w znaczącym stopniu zależą od ich składu i użytych dodatków.